Référence fabricant: A-1075-3
Marque: TAKIGEN
Prix: 10.29 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-1075-3
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | Type U | Type en U | Type déformé |
---|---|---|---|---|---|
Pas P(mm) | 100 | Matériau du corps principal | Barre en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fonction supplémentaire | NA |
Traitement de surface du corps principal | Surface polie | Méthode de montage | Vis mâle | Forme de la section transversale de la poignée | Rond |
Hauteur(mm) | 85 | Poignée(φ) | 9 | CD produit | 01141 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée à barre ronde en acier inoxydable A-1075-3, le numéro d'article est le suivant: A-1075-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1075-3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles