• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée pliable en acier inoxydable A-1221

Poignée pliable en acier inoxydable A-1221
  • Remise sur volume
Folding type reduces the panel surface tension. When opening / closing, a click feeling can be obtained by detent effect.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1221-1
A-1221-2
A-1221-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
CD produit

51.77 €

1 6 jours 1012001567

52.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010001568

50.19 €

1 6 jours 108001569

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Droit
Matériau du corps principal Barre en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire Type pliable Traitement de surface du corps principal Surface polie
Méthode de montage Vis femelle Forme de la section transversale de la poignée Autre Poignée(mm) 6

Assistance technique