Poignée encastrée en acier inoxydable (A-1191N)

Poignée encastrée en acier inoxydable (A-1191N)
  • Remise sur volume
Suitable for marine equipment, port equipment, kitchen equipment, cabinets, measuring equipment, and surface treatment equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1191N-1-A
A-1191N-1-B
A-1191N-2-A
A-1191N-2-B
A-1191N-3-A
A-1191N-3-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Pas P2 (petit côté) * Si 4 trous
(mm)
Méthode de montage Type CD produit

17.02 €

1 6 jours 1011065[Filetages] Vis mâleType de boulon03276

14.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

1011065[Taraudé] Vis femelleType à écrou03277

12.39 €

1 6 jours 108838[Filetages] Vis mâleType de boulon03257

11.70 €

1 6 jours 108838[Taraudé] Vis femelleType à écrou03258

11.56 €

1 6 jours 107632[Filetages] Vis mâleType de boulon03259

10.88 €

1 6 jours 107632[Taraudé] Vis femelleType à écrou03260

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type encastré Matériau du corps principal Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire NA
Traitement de surface du corps principal Finition brossée Forme de la section transversale de la poignée Autre

Assistance technique