Poignée douce antibactérienne, A-224

Poignée douce antibactérienne, A-224
  • Remise sur volume
Soft handle made of aluminum core material coated with vinyl chloride. Blending of antibacterial materials prevent breeding and offensive odors of bacteria, fungi, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-224-A
A-224-B
A-224-P-1000
A-224-P-300
A-224-P-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Longueur de tuyau L
(mm)
W
(mm)
CD produit

14.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

Fixation traversante--01687

16.51 €

1 6 jours Butée d'extrémité--01688

54.92 €

1 6 jours Corps principal1000100001764

20.62 €

1 6 jours Corps principal30030001762

30.22 €

1 6 jours Corps principal50050001763

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Type à assemblage
Matériau du corps principal Alliage d'aluminium Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal Finition à la peinture cuite au four
Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Autre

Assistance technique