• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée antidérapante en plastique, AP-311

Poignée antidérapante en plastique, AP-311
Surface protrusions prevent slipping of grip. Sturdy with a metal core.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AP-311-1-BLACK
AP-311-1-GRAY
AP-311-2-BLACK
AP-311-2-GRAY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Couleur standard CD produit

29.54 €

1 6 jours 10260Noir01701

29.54 €

1 6 jours 10260Gris02036

25.43 €

1 6 jours 10160Noir01702

25.43 €

1 6 jours 10160Gris02037

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Modèle bombé Matériau du corps principal Polychlorure de vinyle
Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal NA Méthode de montage Vis mâle
Poignée(mm) 28

Assistance technique