Vis moletée en polychlorure de vinyle, AP-58

Vis moletée en polychlorure de vinyle, AP-58
  • Remise sur volume
[Features]
· Vinyl chloride resin (lead free) is used, and it has excellent chemical resistance.
· The surface is subjected to texturing.
· It is easy to turn with your fingers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AP-58-M6-20
AP-58-M8-20
AP-58-M10-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Corps principal, D.E. D
(Ø)
Diamètre de la section de montage Code produit

1.92 €

1 Disponible 6 jours 10M620604321

1.56 €

1 6 jours 10M820804316

1.75 €

1 Jour même

Stock

10M10241004322

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Rond Type à section de montage Filetage mâle Section de montage, longueur L(mm) 20
Type à forme ronde Cylindrique Usiné sur le côté Moleté Usinage d'extrémité filetée NA
Matériau du corps principal Chlorure de vinyle Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Chlorure de vinyle
Section de montage, traitement de la surface NA Hauteur du corps principal(mm) 10.5

Assistance technique