Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AP-83-BLACK |
AP-83-GRAY |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur standard | CD produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Noir | 00213 | |
15.83 € | 1 | 6 jours | Gris | 00214 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | Type U | Type en U | Type déformé |
---|---|---|---|---|---|
Pas P(mm) | 117 | Matériau du corps principal | Polystyrène (PS) | Fonction supplémentaire | Type pliable |
Traitement de surface du corps principal | NA | Méthode de montage | Vis mâle | Forme de la section transversale de la poignée | Forme carrée |
P1(mm) | 117 | Poignée(mm) | 20 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Couleur standard
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles