Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AP-44-S-BLACK |
AP-44-S-IVORY |
AP-44-W-BLACK |
AP-44-W-IVORY |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Couleur standard | CD produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.10 € | 1 | 6 jours | Montage d'un côté | Noir | 03308 | ||
61.10 € | 1 | 6 jours | Montage d'un côté | Ivoire | 01926 | ||
94.43 € | 1 | 6 jours | Montage sur deux côtés | Noir | 03307 | ||
94.43 € | 1 | 6 jours | Montage sur deux côtés | Ivoire | 01927 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | Type U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Pas P(mm) | 425 | Matériau du corps principal | Polypropylène (PP) | Fonction supplémentaire | Autre |
Traitement de surface du corps principal | NA | Méthode de montage | Vis femelle | Forme de la section transversale de la poignée | Rond |
Pas(mm) | 425 | Hauteur(mm) | 85.5 | Poignée(φ) | 32 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur standard
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles