Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AP-165-1 |
AP-165-2 |
AP-165-3 |
AP-165-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Hauteur H (mm) | CD produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 180 | 36 | 04346 | ||
5.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 130 | 36 | 04347 | |
4.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 130 | 23 | 04348 | ||
3.55 € | 1 | 6 jours | 10 | 102 | 23 | 04349 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | Type U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autre | Fonction supplémentaire | NA | Traitement de surface du corps principal | NA |
Méthode de montage | Vis femelle | Forme de la section transversale de la poignée | Forme carrée | Poignée(mm) | 13 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas P(mm)
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles