• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée plate A-109

Poignée plate A-109
  • Remise sur volume
When not in use, the handle fits into the body and does not protrude.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-109-1
A-109-2
A-109-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
CD produit

10.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

-8800969

11.47 €

1 6 jours 106400970

11.30 €

1 6 jours 104400971

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme du coffre Matériau du corps principal Alliage de zinc (ZDC) Fonction supplémentaire Type pliable / Forme du stockage
Charge appliquée(N) 98 Traitement de surface du corps principal Placage nickel satiné Méthode de montage Vis femelle

Assistance technique