• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée plate A-9

Poignée plate A-9
  • Remise sur volume
When not in use, the handle fits into the body and does not protrude.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-9-1
A-9-2
A-9-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H
(mm)
Dimensions du montage sur panneau P1
(mm)
CD produit

14.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

348000052

12.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

228000053

11.66 €

1 6 jours 316500054

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type encastré Matériau du corps principal Alliage de zinc (ZDC) Fonction supplémentaire Type pliable / Forme du stockage
Traitement de surface du corps principal Placage au chrome Méthode de montage Trou rond

Assistance technique