• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée encastrée A-183

Poignée encastrée A-183
Only a few protrusions from the panel surface that do not cause hindrance.

[Features]
· Lightweight type of the same design as conventional product A-183.
· Salt tolerance and insulation.
· Use brass insert brackets for screw part

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-183-1
A-183-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
CD produit

17.65 €

1 6 jours 12601231

11.06 €

1 6 jours 9600504

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type encastré Matériau du corps principal Alliage de zinc (ZDC) Fonction supplémentaire NA
Traitement de surface du corps principal Placage au chrome Méthode de montage Vis femelle

Assistance technique