Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-1090-CM-60 |
K-1090-CM-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Catégorie de charge | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.02 € | 1 | 6 jours | 79 | 35.01~80.00 | 58 | Trous ronds (deux trous) | 80 | - | 60 | 50 | 26 | Utilisé pour charge légère | 30975 | ||
280.83 € | 1 | 10 jours | 120 | 80.01~140.00 | 98 | Trou rond | 72 | 72 | 100 | 75 | 30 | Charge moyenne | 30976 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Avec pied de réglage | Butée | NA | Matériau de la roue | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Largeur de plaque l1(mm) | 100 |
Application | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge admissible(daN)
Charge admissible(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque L1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles