• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes sur support pressées en acier inoxydable sans butée K-1304R

Roulettes sur support pressées en acier inoxydable sans butée K-1304R
Since it is made of stainless steel, durability and abrasion resistance are excellent and smooth traveling is maintained. Stainless steel with superior corrosion resistance.

[Features]
· Includes a powerful stopper.
· Selection from a variety of wheel materials is possible to suit the application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-1304R-50-SUS
K-1304R-50-UR
K-1304R-65-SUS
K-1304R-65-UR
K-1304R-75-SUS
K-1304R-75-UR
K-1304R-100-N
K-1304R-130-N
K-1304R-200-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Produit CD

45.32 €

1 6 jours 8035.01~80.0039Acier inoxydableRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid452561455020Utilisé pour charge légère30532

47.34 €

1 6 jours 8035.01~80.0039[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile452561455020Utilisé pour charge légère30535

59.73 €

1 6 jours 87.535.01~80.0068Acier inoxydableRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid452561456520Charge moyenne30533

63.83 €

1 10 jours 87.535.01~80.0068[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile452561456520Charge moyenne30536

69.33 €

1 6 jours 92.535.01~80.0078Acier inoxydableRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid452561457520Charge moyenne30534

67.96 €

1 10 jours 92.535.01~80.0078[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile452561457520Charge moyenne30537

57.83 €

1 6 jours 144140.01~220.00147[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur80451158010035Charge moyenne30538

85.61 €

1 12 jours 177140.01~220.00205[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur100561379313042Charge moyenne30539

147.34 €

1 10 jours 250320.01~485.00333[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur1126315110220045Charge moyenne30541

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine

Assistance technique