Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | 71 | Charge moyenne | 30913 | ||
36.23 € | 1 | 13 jours | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | Résine de phénol | Résistance chimique | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | 71 | Charge moyenne | 30917 | ||
25.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 50 | Caoutchouc | NA | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | 71 | Utilisé pour charge légère | 30911 | |
40.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | 71 | Charge moyenne | 30915 | ||
33.15 € | 1 | 6 jours | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 68 | Charge moyenne | 30914 | ||
40.09 € | 1 | 14 jours | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | Résine de phénol | Résistance chimique | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 68 | Charge moyenne | 30918 | ||
33.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 60 | Caoutchouc | NA | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 68 | Charge moyenne | 30912 | ||
42.41 € | 1 | 6 jours | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 68 | Charge moyenne | 30916 | ||
87.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | Charge moyenne | 30980 | ||
103.36 € | 1 | 14 jours | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Résine de phénol | Résistance chimique | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | Charge moyenne | 30986 | ||
89.46 € | 1 | 6 jours | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | NA | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | Charge moyenne | 30977 | ||
109.54 € | 1 | 6 jours | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 100 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | Charge moyenne | 30983 | ||
138.86 € | 1 | 10 jours | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | Charge moyenne | 30981 | ||
107.25 € | 1 | 10 jours | 10 | 168 | 80.01~140.00 | 130 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | Charge moyenne | 30984 | ||
144.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | Charge moyenne | 30982 | ||
101.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Caoutchouc | NA | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | Charge moyenne | 30979 | ||
114.80 € | 1 | 6 jours | 10 | 190 | 80.01~140.00 | 140 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | Charge moyenne | 30985 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou long | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge admissible(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque L1(mm)
Largeur de plaque l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles