Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-413S-65-N |
K-413S-65-R |
K-413S-65-UB |
K-413S-75-N |
K-413S-75-R |
K-413S-75-UB |
K-413S-100-N |
K-413S-100-R |
K-413S-100-UB |
K-413S-125-N |
K-413S-125-R |
K-413S-125-UB |
K-413S-150-N |
K-413S-150-R |
K-413S-150-UB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.51 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 69 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou rond | 42 | 55 | 58 | 70 | 65 | 26 | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication | 69 | 30241 | ||
11.78 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 49 | Caoutchouc | NA | Trou rond | 42 | 55 | 58 | 70 | 65 | 26 | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois | 69 | 30236 | ||
19.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 69 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 42 | 55 | 58 | 70 | 65 | 26 | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication | 69 | 30960 | ||
11.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 78 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou rond | 42 | 55 | 58 | 70 | 75 | 26 | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication | 69 | 30242 | ||
12.91 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 59 | Caoutchouc | NA | Trou rond | 42 | 55 | 58 | 70 | 75 | 26 | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois | 69 | 30237 | ||
20.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 78 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 42 | 55 | 58 | 70 | 75 | 26 | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication | 69 | 30961 | ||
28.51 € | 1 | 6 jours | - | 132 | 80.01~140.00 | 118 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication | 89 | 30243 | ||
30.05 € | 1 | 6 jours | - | 132 | 80.01~140.00 | 118 | Caoutchouc | NA | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois | 89 | 30238 | ||
38.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 132 | 80.01~140.00 | 98 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication | 89 | 30962 | |
45.49 € | 1 | 6 jours | - | 168 | 140.01~220.00 | 147 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication | 105 | 30244 | ||
40.87 € | 1 | 6 jours | - | 168 | 140.01~220.00 | 147 | Caoutchouc | NA | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois | 105 | 30239 | ||
60.24 € | 1 | 6 jours | - | 168 | 80.01~140.00 | 127 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication | 105 | 30963 | ||
51.67 € | 1 | 6 jours | - | 190 | 140.01~220.00 | 157 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication | 117 | 30245 | ||
44.72 € | 1 | 6 jours | - | 190 | 140.01~220.00 | 157 | Caoutchouc | NA | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois | 117 | 30240 | ||
72.58 € | 1 | 6 jours | - | 190 | 80.01~140.00 | 137 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication | 117 | 30964 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Utilisé pour charge légère |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge admissible(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque L1(mm)
Largeur de plaque l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles