• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette pivotante sans butée (K-420S)

Roulette pivotante sans butée (K-420S)
  • Remise sur volume
Includes a powerful stopper. Selection from a variety of wheel materials is possible to suit the application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-420S-65-N
K-420S-65-R
K-420S-75-N
K-420S-75-R
K-420S-75-UB
K-420S-100-N
K-420S-100-R
K-420S-100-UB
K-420S-125-N
K-420S-125-R
K-420S-125-UB
K-420S-150-N
K-420S-150-R
K-420S-150-UB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Produit CD

8.59 €

1 Jour même

Stock

108535.01~80.0069[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimiqueTrou rond425558706526Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication6330418

10.15 €

1 6 jours 108535.01~80.0049CaoutchoucNATrou rond425558706526Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois6330413

9.07 €

1 Jour même

Stock

109335.01~80.0078[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimiqueTrou rond425558707526Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication6730419

10.99 €

1 Jour même

Stock

109335.01~80.0059CaoutchoucNATrou rond425558707526Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois6730414

18.33 €

1 Jour même

Stock

109335.01~80.0078[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond425558707526Affichage d'installations commerciales6730966

23.11 €

1 6 jours -13280.01~140.00118[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimiqueTrou long68(71)68(71)909010032Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication8630420

22.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

-13280.01~140.00118CaoutchoucNATrou long68(71)68(71)909010032Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois8630415

37.77 €

1 6 jours -13280.01~140.0098[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long68(71)68(71)909010032Affichage d'installations commerciales8630967

40.87 €

1 10 jours -168140.01~220.00147[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimiqueTrou long75(80)75(80)10210212535Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication10230421

42.41 €

1 10 jours -168140.01~220.00147CaoutchoucNATrou long75(80)75(80)10210212535Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois10230416

54.75 €

1 10 jours -16880.01~140.00127[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long75(80)75(80)10210212535Affichage d'installations commerciales10230968

45.49 €

1 10 jours -190140.01~220.00157[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimiqueTrou long75(80)75(80)10210215035Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication11730422

47.03 €

1 10 jours -190140.01~220.00157CaoutchoucNATrou long75(80)75(80)10210215035Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois11730417

67.09 €

1 6 jours -19080.01~140.00137[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long75(80)75(80)10210215035Affichage d'installations commerciales11730969

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Catégorie de charge Utilisé pour charge légère

Assistance technique