• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes sur support pour charges lourdes sans butée K-557Y

Roulettes sur support pour charges lourdes sans butée K-557Y
  • Remise sur volume
Employs a ball bearing for the wheel rotation part and wheel rotation is smooth.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-557Y-100
K-557YN-130
K-557YN-150
K-557YN-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Produit CD

64.01 €

1 6 jours 144320.01~485.0045010352139881004531372

85.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

177485.01~750.0049010056140961305031573

125.21 €

1 6 jours 198485.01~750.0053910056140961505031574

165.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

250485.01~750.00648112631511022006331575

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Nylon UMC
Caractéristiques des roues Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur Matériau du raccord Tôle d'acier laminé à chaud Type à trou de montage Trou rond
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine Catégorie de charge Pour charge lourde

Assistance technique