Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-100HBS-130 |
K-100HBS-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage (mm) | Charge admissible (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.32 € | 1 | 6 jours | 165 | 225 | 130 | 119 | 30080 | ||
129.89 € | 1 | 6 jours | 187 | 274 | 150 | 130 | 30081 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Silencieux | Plage de charge admissible(daN) | 220.01~320.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | Avec butée de rotation | Matériau de la roue | Caoutchouc synthétique | Caractéristiques des roues | NA |
Matériau du raccord | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) | 90 |
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) | 90 | Longueur de la plaque L1(mm) | 110 | Largeur de plaque l1(mm) | 110 |
Largeur de roue(mm) | 42 | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Charge admissible(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles