Roulette pivotante avec double roue sans butée K-200G

Roulette pivotante avec double roue sans butée K-200G
Compact with a low mounting height. Swiveling is smooth. Traveling stability is outstanding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-200G-60

Référence pièce
K-200G-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

12.48 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Hauteur de montage(mm) 79.5 Plage de charge admissible(daN) 140.01~220.00
Butée NA Charge admissible(daN) 147 Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Alliage d'aluminium moulé sous pression Type à trou de montage Trous ronds (3 trous)
Diam. de roue D(Ø) 60 Largeur de roue(mm) 44 Application Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication
Catégorie de charge Charge moyenne Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm) 48 Siège de montage A×B ou A×B×C(mm) 31×31×31
Produit CD 30715

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante avec double roue sans butée K-200G, le numéro d'article est le suivant: K-200G-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-200G-60.

Assistance technique