Référence fabricant: K-200GN-60
Marque: TAKIGEN
Prix: 12.48 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-200GN-60
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Hauteur de montage(mm) | 70 | Plage de charge admissible(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Charge admissible(daN) | 147 | Matériau de la roue | Nylon |
Caractéristiques des roues | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Diam. de filetage | M12 |
Diam. de roue D(Ø) | 60 | Largeur de roue(mm) | 44 | Application | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication |
Catégorie de charge | Charge moyenne | Produit CD | 30717 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes avec double roue et vis sans butée K-200GN, le numéro d'article est le suivant: K-200GN-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-200GN-60.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles