• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette pivotante avec double roue sans butée K-455

Roulette pivotante avec double roue sans butée K-455
  • Remise sur volume
Dual wheels feature reciprocal offset for smooth swiveling.

[Features]
· Dual wheels feature reciprocal offset for smooth swiveling.
· Traveling stability is outstanding thanks to use of a flat wheel.
· Compact with a low mounting height.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-455-38
K-455-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Produit CD

20.03 €

1 6 jours 6480.01~140.00117384430671

19.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

77140.01~220.00147505030672

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Butée NA
Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) 52 Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 52
Longueur de la plaque L1(mm) 70 Largeur de plaque l1(mm) 70 Largeur de roue(mm) 21/21
Application Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Pour charge lourde

Assistance technique