Roulettes pivotantes antistatiques sans butée K-630J

Roulettes pivotantes antistatiques sans butée K-630J
  • Remise sur volume
[Features]
· Prevents the adherence of dust caused by static electricity through use of an anti-static wheel.
· The electric resistance values are, by measurement value, 108Ω or less for synthetic rubber, and 107 to 108Ω for urethane.
· Features excellent abrasion resistance and the staining of floors is suppressed through use of a non-carbon wheel (urethane wheel)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-630J-75-R
K-630J-100-UR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Produit CD

21.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10035.01~80.0080Caoutchouc synthétiqueAntistatiqueTrou rond63638181756831728

80.11 €

1 6 jours 144140.01~220.00170[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / AntistatiqueTrou long70(73)70(73)95951008831741

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Prévention de l'électricité statique Butée NA
Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Largeur de roue(mm) 32 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication
Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique