Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-630JS-75-R |
K-630JS-75-UR |
K-630JS-100-R |
K-630JS-100-UR |
K-630JS-150-UR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Emplacement des trous de montage diamètre circulaire (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.68 € | 1 | 6 jours | 100 | 35.01~80.00 | 80 | Caoutchouc synthétique | Antistatique | Trou rond | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | 82 | 100 | 31724 | ||
85.43 € | 1 | 6 jours | 100 | 80.01~140.00 | 120 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique | Trou rond | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | 89 | 100 | 31736 | ||
48.23 € | 1 | 50 jours | 144 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc synthétique | Antistatique | Trou long | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | 101 | 144 | 31725 | ||
90.34 € | 1 | 14 jours | 144 | 140.01~220.00 | 170 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique | Trou long | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | 115 | 144 | 31737 | ||
160.85 € | 1 | 6 jours | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique | Trou long | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | 130 | 198 | 31739 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Prévention de l'électricité statique | Butée | Avec butée de rotation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge admissible(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque L1(mm)
Largeur de plaque l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles