Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-100X-N-75 |
K-100X-N-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 130 | 485.01~750.00 | 490 | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 99 | 31435 | ||
232.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 220 | 750.01– | 784 | 90 | 90 | 110 | 110 | 150 | 58 | 136 | 31656 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Doubles roues | Butée | NA | Matériau de la roue | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Type à trou de montage | Trou rond |
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine | Catégorie de charge | Charge extra-lourde |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge admissible(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque L1(mm)
Largeur de plaque l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles