• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes sur support pour charges lourdes à profil abaissé sans butée K-558

Roulettes sur support pour charges lourdes à profil abaissé sans butée K-558
[Features]
· The swivel part and axle have undergone a surface-hardening quenching process. Made from MC nylon that features excellent oil resistance, chemical resistance, abrasion resistance, and heat resistance (-40 to +120°C)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-558-50
K-558-65
K-558-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Produit CD

25.43 €

1 6 jours 78220.01~320.00294552885585032.531027

37.51 €

1 Jour même

Stock

96.5320.01~485.0039255288659653631028

45.49 €

1 6 jours 108485.01~750.0049063409572753931029

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Butée NA
Matériau de la roue Nylon MC Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Application Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Pour charge lourde

Assistance technique