Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC-27-1 |
KC-27-2 |
KC-27-3 |
KC-27-4 |
KC-27-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur du corps principal H (mm) | Vis + hauteur du corps principal (mm) | Largeur φ D1 | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 8.5 | 35.5 | 26 | 20107 | ||
2.43 € | 1 | 6 jours | 9 | 36 | 30 | 20108 | ||
2.58 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 37.5 | 35 | 20109 | ||
2.74 € | 1 | 6 jours | 9 | 36 | 45 | 20110 | ||
2.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 37 | 50 | 20111 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Standard | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | Fil machine en acier à faible teneur en carbone | Traitement de surface du filetage | Traitement par chrome et zingage | Matériau du corps | Polychlorure de vinyle |
Traitement de surface du corps principal | NA | Charge admissible(kN) | 0.98 | Longueur de filetage(mm) | 27 |
Filetage nominal M(mm) | 8 | Propriétés | Standard | Mécanisme pivotant | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur du corps principal H(mm)
Vis + hauteur du corps principal(mm)
Largeur φ D1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles