Dispositif de réglage KC-30-KS

Dispositif de réglage KC-30-KS
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: KC-30-KS-12

Marque: TAKIGEN

Prix: 3.72

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KC-30-KS-12

Référence pièce
KC-30-KS-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

3.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Standard Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau du filetage Matériau en acier au carbone pour structure mécanique Matériau du corps Polyamide Traitement de surface du corps principal NA
Longueur de filetage(mm) 38 Hauteur du corps principal H(mm) 30 Filetage nominal M(mm) 12
Propriétés Standard / Résistance chimique Mécanisme pivotant NA Vis + hauteur du corps principal(mm) 68
Largeur φ D 28 Code produit 21815

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de réglage KC-30-KS, le numéro d'article est le suivant: KC-30-KS-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KC-30-KS-12.

Assistance technique