Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC-1275-A-1 |
KC-1275-A-2 |
KC-1275-A-3 |
KC-1275-A-4 |
KC-1275-A-5 |
KC-1275-A-6 |
KC-1275-A-11 |
KC-1275-A-12 |
KC-1275-A-13 |
KC-1275-A-14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de forme de boulon de réglage | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage (mm) | Hauteur du corps principal H (mm) | Filetage nominal M (mm) | Vis + hauteur du corps principal (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.13 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 4.9 | 180 | 28 | 16 | 208 | 20981 | ||
20.54 € | 1 | 6 jours | 10 | Standard | 4.9 | 130 | 28 | 16 | 158 | 20982 | ||
19.14 € | 1 | 6 jours | 10 | Standard | 4.9 | 100 | 28 | 16 | 128 | 20983 | ||
12.31 € | 1 | 5 jours | 10 | Standard | 4.9 | 120 | 23 | 12 | 143 | 20984 | ||
7.68 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 1.96 | 50 | 17 | 10 | 67 | 21733 | ||
6.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 1.96 | 50 | 15.5 | 8 | 65.5 | 21734 | |
40.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | 4.9 | 180 | 37 | 16 | 217 | 22213 | ||
34.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | 4.9 | 130 | 37 | 16 | 167 | 22214 | ||
32.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | 4.9 | 100 | 37 | 16 | 137 | 22215 | ||
24.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | 4.9 | 120 | 30.5 | 12 | 150.5 | 22216 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Poignée de réglage de la hauteur | NA | Matériau du filetage | Tige en acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du filetage | NA | Matériau du corps | Plaque en acier inoxydable | Traitement de surface du corps principal | NA |
Propriétés | Résistance à la corrosion / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur | Mécanisme pivotant | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de forme de boulon de réglage
Charge admissible(kN)
Longueur de filetage(mm)
Hauteur du corps principal H(mm)
Filetage nominal M(mm)
Vis + hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles