Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC-1280-0-EP-UL |
KC-1280-1-EP-UL |
KC-1280-2-EP-UL |
KC-1280-3-EP-UL |
KC-1280-4-EP-UL |
KC-1280-5-EP-UL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage (mm) | Hauteur du corps principal H (mm) | Filetage nominal M (mm) | Vis + hauteur du corps principal (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 9.8 | 130 | 16 | 20 | 146 | 31634 | ||
26.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.8 | 100 | 16 | 20 | 116 | 31635 | |
20.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8.82 | 70 | 16 | 16 | 86 | 31636 | |
14.78 € | 1 | 6 jours | 10 | 7.84 | 70 | 15 | 12 | 85 | 31637 | ||
11.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.92 | 50 | 12 | 10 | 62 | 31638 | ||
10.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.94 | 60 | 12 | 8 | 72 | 31639 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Avec fond en caoutchouc | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | Tige en acier inoxydable | Traitement de surface du filetage | NA | Matériau du corps | Plaque en acier inoxydable |
Traitement de surface du corps principal | NA | Matériaux caoutchouc inférieurs | Caoutchouc éthylène-propylène | Propriétés | Résistance à la corrosion |
Mécanisme pivotant | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge admissible(kN)
Longueur de filetage(mm)
Hauteur du corps principal H(mm)
Filetage nominal M(mm)
Vis + hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles