Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-1276-A-16-150 |
K-1276-A-16-200 |
K-1276-A-20-150 |
K-1276-A-20-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage (mm) | Filetage nominal M (mm) | Vis + hauteur du corps principal (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.61 € | 1 | 6 jours | 11.76 | 150 | 16 | 173 | 31533 | ||
37.77 € | 1 | 6 jours | 11.76 | 200 | 16 | 223 | 31534 | ||
40.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 14.7 | 150 | 20 | 173 | 31535 | |
51.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 14.7 | 200 | 20 | 223 | 31536 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Avec fond en caoutchouc | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | Tige en acier inoxydable | Traitement de surface du filetage | NA | Matériau du corps | Plaque en acier inoxydable |
Traitement de surface du corps principal | Polissage au tonneau | Matériaux caoutchouc inférieurs | Caoutchouc synthétique (NBR) | Hauteur du corps principal H(mm) | 23 |
Propriétés | Résistance à la corrosion | Mécanisme pivotant | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge admissible(kN)
Longueur de filetage(mm)
Filetage nominal M(mm)
Vis + hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles