Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC-285-1 |
KC-285-2 |
KC-285-3 |
KC-285-4 |
KC-285-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur de filetage (mm) | Hauteur du corps principal H (mm) | Filetage nominal M (mm) | Vis + hauteur du corps principal (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 1 | 6 jours | 10 | 26 | 24 | 10 | 50 | 21255 | ||
6.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 34 | 54 | 10 | 88 | 21256 | |
5.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25.5 | 24 | 10 | 49.5 | 21257 | |
5.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 32 | 54 | 8 | 86 | 21258 | |
4.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 24 | 23 | 8 | 47 | 21259 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Avec fond en caoutchouc | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | Fil machine en acier au carbone forgé à froid | Traitement de surface du filetage | Traitement par chrome et zingage | Matériau du corps | Polyamide |
Traitement de surface du corps principal | NA | Matériaux caoutchouc inférieurs | Polyuréthane | Charge admissible(kN) | 0.588 |
Propriétés | Standard | Mécanisme pivotant | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur de filetage(mm)
Hauteur du corps principal H(mm)
Filetage nominal M(mm)
Vis + hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles