Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC-274-1 |
KC-274-2 |
KC-274-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur de filetage (mm) | Hauteur totale (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 130 | 160 | 21602 | ||
12.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 130 | 21603 | ||
12.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 70 | 100 | 21604 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Standard | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | Fil machine en acier au carbone forgé à froid | Traitement de surface du filetage | Traitement par chrome et zingage | Matériau du corps | Polyamide |
Traitement de surface du corps principal | NA | Charge admissible(kN) | 5 | Hauteur du corps principal H(mm) | 19 |
Filetage nominal M(mm) | 16 | Propriétés | Standard | Mécanisme pivotant | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur de filetage(mm)
Hauteur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles