Dispositif de réglage de niveau KC-275-B

Dispositif de réglage de niveau KC-275-B
  • Remise sur volume
For heavy loads. A thrust bearing is inserted between the receiver and bolt to facilitate bolt rotation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KC-275-B-1
KC-275-B-2
KC-275-B-3
KC-275-B-4
KC-275-B-5
KC-275-B-6
KC-275-B-7
KC-275-B-11
KC-275-B-12
KC-275-B-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible
(kN)
Longueur de filetage
(mm)
Hauteur du corps principal H
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Vis + hauteur du corps principal
(mm)
Code produit

10.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

1039.2180292020920638

13.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

1039.2130292015920639

9.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

1039.2100292012920640

9.68 €

1 6 jours 1019.6180271620731495

9.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

1019.6130271615731496

8.58 €

1 Disponible 6 jours 1019.6100271612731497

7.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

1014.7120251214531498

59.38 €

1 6 jours -39.215042.520192.521716

65.55 €

1 6 jours -4915046.524196.521717

97.96 €

1 6 jours -68.620055.530255.521718

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Standard Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau du filetage Fil machine en acier au carbone forgé à froid Traitement de surface du filetage Traitement par chrome et zingage Matériau du corps Matériau en acier laminé pour structure générale
Traitement de surface du corps principal Traitement par chrome et zingage Propriétés Standard / Résistance à la corrosion / Résistance à l'huile Mécanisme pivotant NA

Assistance technique