• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dispositif de réglage de niveau KC-280

Dispositif de réglage de niveau KC-280
  • Remise sur volume
The rubber on the bottom portion is flame-retardant and non-migratory. Installation is easy since there is a Phillips head slot has been provided on the back of the screw part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KC-280-0-EP-UL
KC-280-1-EP-UL
KC-280-2-EP-UL
KC-280-3-EP-UL
KC-280-4-EP-UL
KC-280-5-EP-UL
KC-280-10-EP-UL
KC-280-11-EP-UL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible
(kN)
Longueur de filetage
(mm)
Hauteur du corps principal H
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Largeur φ D Code produit

14.49 €

1 6 jours 109.813016201606031626

13.27 €

1 6 jours 109.810016201306031627

11.66 €

1 6 jours 108.82701616976031628

7.38 €

1 6 jours 107.84701512945031629

5.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

103.92501210704031630

5.27 €

1 Disponible 6 jours 102.946012878.54031631

52.18 €

1 6 jours 109.8130252016910031632

42.58 €

1 6 jours 109.813025201698031633

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Avec fond en caoutchouc Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau du filetage Fil machine en acier au carbone forgé à froid Traitement de surface du filetage Traitement chromé plaqué au zinc noir Matériau du corps Plaque en acier laminé à froid
Traitement de surface du corps principal Traitement chromé plaqué au zinc noir Matériaux caoutchouc inférieurs Caoutchouc éthylène-propylène Propriétés Standard
Mécanisme pivotant NA

Assistance technique