Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-1277-A-16-100 |
K-1277-A-16-130 |
K-1277-A-16-180 |
K-1277-A-20-100 |
K-1277-A-20-130 |
K-1277-A-20-180 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage (mm) | Filetage nominal M (mm) | Hauteur totale (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 11.76 | 100 | 16 | 135 | 31541 | |
24.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 11.76 | 130 | 16 | 165 | 31542 | |
34.69 € | 1 | 6 jours | 11.76 | 180 | 16 | 215 | 31543 | ||
32.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 14.7 | 100 | 20 | 138 | 31544 | |
37.77 € | 1 | 6 jours | 14.7 | 130 | 20 | 168 | 31546 | ||
42.41 € | 1 | 6 jours | 14.7 | 180 | 20 | 218 | 31545 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Avec fond en caoutchouc | Angle d'oscillation θ(deg) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Poignée de réglage de la hauteur | NA | Matériau du filetage | Tige en acier inoxydable | Traitement de surface du filetage | NA |
Matériau du corps | Plaque en acier inoxydable | Traitement de surface du corps principal | Polissage au tonneau | Matériaux caoutchouc inférieurs | Caoutchouc synthétique (NBR) |
Hauteur du corps principal H(mm) | 25 | Propriétés | Résistance à la corrosion | Mécanisme pivotant | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge admissible(kN)
Longueur de filetage(mm)
Filetage nominal M(mm)
Hauteur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles