Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-1277-B-16-100 |
K-1277-B-16-130 |
K-1277-B-20-100 |
K-1277-B-20-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage (mm) | Filetage nominal M (mm) | Vis + hauteur du corps principal (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.10 € | 1 | 6 jours | 4 | 154 | 16 | 198 | 31547 | ||
129.89 € | 1 | 6 jours | 4 | 184 | 16 | 228 | 31548 | ||
140.67 € | 1 | 6 jours | 5 | 157 | 20 | 201 | 31549 | ||
151.46 € | 1 | 6 jours | 5 | 207 | 20 | 251 | 31550 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Avec fond en caoutchouc | Angle d'oscillation θ(deg) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Poignée de réglage de la hauteur | NA | Matériau du filetage | Tige en acier inoxydable | Traitement de surface du filetage | NA |
Matériau du corps | Tige en acier inoxydable | Traitement de surface du corps principal | NA | Matériaux caoutchouc inférieurs | Caoutchouc synthétique (NBR) |
Hauteur du corps principal H(mm) | 44 | Propriétés | Résistance à la corrosion | Mécanisme pivotant | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Charge admissible(kN)
Longueur de filetage(mm)
Filetage nominal M(mm)
Vis + hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles