• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ajusteur de niveau à extrémité hexagonale KC-275-A-HEX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KC-275-A-HEX-2
KC-275-A-HEX-3
KC-275-A-HEX-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur de filetage
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

8.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

1013015831659

8.15 €

1 Jour même

Stock

1010012831660

7.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

10709831661

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Standard Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau du filetage Fil machine en acier à faible teneur en carbone Traitement de surface du filetage Traitement par chrome et zingage Matériau du corps Plaque en acier laminé à froid
Traitement de surface du corps principal Traitement par chrome et zingage Charge admissible(kN) 5 Hauteur du corps principal H(mm) 18
Filetage nominal M(mm) 16 Propriétés Standard Mécanisme pivotant NA

Assistance technique