Référence fabricant: K-254-16
Marque: TAKIGEN
Prix: 43.95 €
Délai de livraison: 10 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-254-16
Type | Incliné | Course S(mm) | 303 | Longueur du rail L1(mm) | 406 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible (en utilisant 2 éléments)(N) | 4.9 | Matériau du rail | Plaque en acier laminé à froid | Nombre d'étage du rail | 2 |
Hauteur h(mm) | 9.5 | Largeur l(mm) | 35.3 | Traitement de surface du rail | Traitement par chrome et zingage |
Course Ls [classification](mm) | Jusqu'à 350 | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N) | 50 ou moins | Code produit | 31360 |
Vous vous trouvez sur la page de Rail de glissière inclinable L-254, le numéro d'article est le suivant: K-254-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-254-16.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles