Référence fabricant: K-350-24
Marque: TAKIGEN
Prix: 58.70 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-350-24
Type | Forme coulissante | Course S(mm) | 635 | Longueur du rail L1(mm) | 609.6 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible (en utilisant 2 éléments)(N) | 1156 | Matériau du rail | Plaque en acier laminé à froid | Nombre d'étage du rail | 3 |
Hauteur h(mm) | 16 | Largeur l(mm) | 63 | Traitement de surface du rail | Traitement par chrome et zingage |
Course Ls [classification](mm) | Jusqu'à 650 | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N) | Jusqu'à 2 000 | Code produit | 31451 |
Vous vous trouvez sur la page de Rail de glissière pour un usage intensif, K-350, le numéro d'article est le suivant: K-350-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-350-24.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles