Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC-1411-12 |
KC-1411-14 |
KC-1411-16 |
KC-1411-18 |
KC-1411-20 |
KC-1411-22 |
KC-1411-24 |
KC-1411-26 |
KC-1411-28 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Longueur du rail L1 (mm) | Charge admissible (en utilisant 2 éléments) (N) | Course Ls [classification] (mm) | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification] (N) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.27 € | 1 | 10 jours | 326 | 304.8 | 2028 | Jusqu'à 350 | Jusqu'à 3000 | 23071 | ||
153.85 € | 1 | 10 jours | 377 | 355.6 | 2058 | Jusqu'à 400 | Jusqu'à 3000 | 23072 | ||
168.22 € | 1 | 10 jours | 428 | 406.4 | 2058 | Jusqu'à 450 | Jusqu'à 3000 | 23073 | ||
177.81 € | 1 | 10 jours | 479 | 457.2 | 2067 | Jusqu'à 500 | Jusqu'à 3000 | 23074 | ||
196.98 € | 1 | 6 jours | 529 | 508 | 2107 | Jusqu'à 550 | Jusqu'à 3000 | 23075 | ||
211.35 € | 1 | 10 jours | 580 | 558.8 | 2107 | Jusqu'à 600 | Jusqu'à 3000 | 23076 | ||
230.52 € | 1 | 10 jours | 631 | 609.6 | 2058 | Jusqu'à 650 | Jusqu'à 3000 | 23077 | ||
254.48 € | 1 | 10 jours | 682 | 660.4 | 2028 | Jusqu'à 700 | Jusqu'à 3000 | 23078 | ||
283.22 € | 1 | 10 jours | 732 | 711.2 | 1989 | Jusqu'à 750 | Jusqu'à 2 000 | 23079 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Plaque en acier inoxydable laminé à froid (EN 1.4301 équiv.) | Nombre d'étage du rail | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur h(mm) | 23.8 | Largeur l(mm) | 107.5 | Traitement de surface du rail | N/A |
Configurer
Propriétés de base
Course S(mm)
Longueur du rail L1(mm)
Charge admissible (en utilisant 2 éléments)(N)
Course Ls [classification](mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles