Rail de glissière pour un usage intensif, KC-411

Rail de glissière pour un usage intensif, KC-411
  • Remise sur volume
Even when used for heavy objects, it gives a smooth slide since the ball bearing is used for the slide part

[Features]
· Smooth movement because ball bearing is used on the slide part.
· Used for heavier objects than conventional products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KC-411-12
KC-411-14
KC-411-16
KC-411-18
KC-411-20
KC-411-22
KC-411-24
KC-411-26
KC-411-28
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Longueur du rail L1
(mm)
Charge admissible (en utilisant 2 éléments)
(N)
Course Ls [classification]
(mm)
Code produit

84.41 €

1 6 jours 326304.81685Jusqu'à 35023080

88.53 €

1 6 jours 377355.61705Jusqu'à 40023081

80.66 €

1 Disponible 6 jours 428406.41705Jusqu'à 45023082

103.61 €

1 6 jours 479457.21715Jusqu'à 50023083

113.23 €

1 10 jours 5295081744Jusqu'à 55023084

118.71 €

1 10 jours 580558.81744Jusqu'à 60023085

91.55 €

1 10 jours 631609.61705Jusqu'à 65023086

96.35 €

1 6 jours 682660.41685Jusqu'à 70023087

101.14 €

1 6 jours 732711.21656Jusqu'à 75023088

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Matériau du rail Plaque en acier laminé à froid Nombre d'étage du rail 3
Hauteur h(mm) 23.8 Largeur l(mm) 107.5 Traitement de surface du rail Traitement par chrome et zingage
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N) Jusqu'à 2 000

Assistance technique