• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Barre de renfort en acier inoxydable avec butée automatique pour capots, B-1020-B

Barre de renfort en acier inoxydable avec butée automatique pour capots, B-1020-B
[Features]
· Use the sliding stopper mechanism to hold the door securely.
· Automatically locks by spring, and when the stopper is released the door will close.
· For right or left (this diagram photo shows the right).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1020-B-1-L
B-1020-B-1-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPour côté droit•Pour côté gauche Code produit

20.62 €

1 6 jours 10Pour côtés gauches11637

20.62 €

1 6 jours 10Pour côté droit11638

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Capot Type à étai Rotation Type rotation Rabat
Butée État d'ouverture complète d'arrêt Libération de la butée Aucun fil Matériau du corps Plaque en acier inoxydable laminé à froid
Traitement de surface du corps principal Polissage du corps Charge admissible(N) 196

Assistance technique