Barre de renfort en acier inoxydable avec butée pour portes lourdes, B-1450

Barre de renfort en acier inoxydable avec butée pour portes lourdes, B-1450
  • Remise sur volume
The fixed angle of the door can be changed by changing the hinge position.

[Features]
· Left and right dual use type (this photo is for the right side. For left side use, set the mounting bracket in reverse before use. Secure the mounting bracket and rotate the nut).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1450-0
B-1450-1
B-1450-2
B-1450-3
B-1450-W-0-L
B-1450-W-0-R
B-1450-W-1-L
B-1450-W-1-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible
(N)
Longueur L en extension
(mm)
Pour côté droit•Pour côté gauche Code produit

62.46 €

1 6 jours -1470395-10792

53.55 €

1 6 jours -1470343-10793

48.05 €

1 6 jours 10980280-10794

41.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

10980200-10795

63.34 €

1 Disponible 6 jours -1470395Pour côtés gauches12745

74.81 €

1 6 jours -1470395Pour côté droit12746

59.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

-1470343Pour côtés gauches12747

73.44 €

1 6 jours -1470343Pour côté droit12748

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Pour porte (ouverture latérale) Type à étai Rotation Type rotation Rabat
Butée État d'ouverture complète d'arrêt Libération de la butée Aucun fil Matériau du corps Plaque en acier inoxydable laminé à froid
Traitement de surface du corps principal Polissage du corps

Assistance technique