Barre de renfort en acier inoxydable pour butée B-1145

Barre de renfort en acier inoxydable pour butée B-1145
Fix door at 2 stages of angle, lock by just stepping down on the arm. Made of stainless steel with excellent corrosion resistance.

[Features]
· When opening the door, the pin will enter into the stopper hole with the movement of the spring to fix it securely.
· When pushing the arm (PUSH part) down, the stopper is released and the door can be closed.
· The opening angle can be changed by tightening the hexagon bolt of the L type angle.
· Left and right dual use type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1145-A

Référence pièce
B-1145-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

56.97 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Pour porte (ouverture latérale) Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Logement à glissière
Butée État d'ouverture complète d'arrêt Libération de la butée Simple effet Matériau du corps Plaque en acier inoxydable laminé à froid
Traitement de surface du corps principal Polissage du corps Code produit 13074

Vous vous trouvez sur la page de Barre de renfort en acier inoxydable pour butée B-1145, le numéro d'article est le suivant: B-1145-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1145-A.

Assistance technique