Barre de renfort en acier inoxydable pour trappe B-1468

Barre de renfort en acier inoxydable pour trappe B-1468
  • Remise sur volume
Stainless steel with excellent corrosion resistance, vibration and shock resistant safety structure

[Features]
· Safety structure resistant to vibration shock.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· There are 3 types with the same total length (L₂) and different stop positions (1 to 6).
· Left and right dual use type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1468-1-1
B-1468-2-1
B-1468-3-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSL2
(mm)
Code produit

41.21 €

1 6 jours 1029711395

37.61 €

1 6 jours 1024711396

36.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

1019711397

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Ouverture avant Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Barre carrée plate coulissante
Libération de la butée Bouton-poussoir Matériau du corps Plaque en acier inoxydable laminé à froid Traitement de surface du corps principal Surface polie
Charge admissible(N) 215 Nombre de positions d'arrêt 1 niveau

Assistance technique