• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Barre de renfort en acier inoxydable pour portes légères, B-1454

Barre de renfort en acier inoxydable pour portes légères, B-1454
Stay for light doors made of stainless steel with excellent corrosion resistance

[Features]
· Made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.
· Left and right dual use type (this figure shows use on the left. To use on the right, set the mounting bracket in reverse).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1454-1
B-1454-2
B-1454-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible
(N)
Longueur L en extension
(mm)
Code produit

20.65 €

1 Jour même

Stock

1029426910810

17.79 €

1 Jour même

Stock

1019618510811

14.99 €

1 5 jours 1019613110812

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Pour porte (ouverture latérale) Type à étai Rotation Type rotation Rabat
Butée État d'ouverture complète d'arrêt Libération de la butée NA Matériau du corps Plaque en acier inoxydable laminé à froid
Traitement de surface du corps principal Traitement à projection de billes

Assistance technique