• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Barre de renfort à butée en acier inoxydable pour couvercles, B-1060-B

Barre de renfort à butée en acier inoxydable pour couvercles, B-1060-B
Possible to stop at any position by operating the stop lever. Made of stainless steel with excellent corrosion resistance.

[Features]
· Existing products B-1060/ B-60 have changed to B-1060-B/ B-60-B with improvements in stoppers.
· Stops at any position by operating the stop lever.
· Left and right dual use type.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1060-B-1
B-1060-B-2
B-1060-B-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCode produit

40.52 €

1 6 jours 1011477

39.14 €

1 6 jours 1011478

37.77 €

1 6 jours 1011479

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Capot Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Logement à glissière
Butée Arrêt libre Libération de la butée Bouton Matériau du corps Plaque en acier inoxydable laminé à froid
Traitement de surface du corps principal Polissage du corps Charge admissible(N) 98

Assistance technique