• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Barre de renfort à simple pression pour couvercles B-580-2

Barre de renfort à simple pression pour couvercles B-580-2
  • Remise sur volume
When the lid is opened, it is fixed by the action of the stopper. Release easily by just lifting the lid a little

[Features]
· When the lid is opened, the lid is fixed by the operation of the stopper.
· The stopper is released if the lid is lifted a little while closing.
· For right and left side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-580-2-L
B-580-2-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPour côté droit•Pour côté gauche Code produit

16.95 €

1 Disponible 6 jours 10Pour côtés gauches11260

16.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Pour côté droit11261

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Capot Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Barre carrée plate coulissante
Butée État d'ouverture complète d'arrêt Libération de la butée Course d'annulation Matériau du corps Plaque en acier laminé à froid
Traitement de surface du corps principal Traitement par chrome et zingage Charge admissible(N) 490 Longueur L en extension(mm) 306
Course S(mm) 97

Assistance technique