• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince de loquet d'angle en acier inoxydable (C-1136)

Pince de loquet d'angle en acier inoxydable (C-1136)
  • Remise sur volume
Can be installed on the corner of the housing. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1136-A
C-1136-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de fixation Code produit

7.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type montage parallèle pour coins20840

8.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type perpendiculaire pour coins20841

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 56 Largeur du corps principal(mm) 18 Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid
Finition de surface Polissage du corps

Assistance technique